Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0269 - Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i uchwytem z tworzywa sztucznego
Lista materiałowa
K0269.1061X25
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0269.1061X25
AUSF
Wersja
Stal
FARBE
Kolor
ciemnoszary RAL 7021
GR
Rozmiar
1
X
Gwint zewnętrzny
M 6
L
Długość
25 mm
H1
Wysokość
4.0 mm
D
Średnica
10.0 mm
D1
Średnica
13.0 mm
D2
Średnica
14.5 mm
H
Wysokość
24.5 mm
H2
Wysokość
15.0 mm
H3
Wysokość
30.0 mm
H4
Wysokość
33.5 mm
A
Długość
40.0 mm
A1
Długość
47.0 mm
B
Szerokość
7.5 mm
ZZ
Liczba zębów
16
GEW
Ciężar ok.
0.0180 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245104093
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.